Industriesteckverbinder Han®
Steckverbinder-Modul schützt empfindliche Elektronik

Störungsfreie Übertragung von Daten

Hochautomatisierte Produktionsstätten benötigen neben Energie und Daten vor allem eines: eine zuverlässige und leistungsfähige Übertragung von Signalen der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik. Geringe Stillstandszeiten sind ein entscheidender Faktor für die Rentabilität von Produktionsanlagen. Unvorhersehbare Ausfälle, z.B. durch Fahrlässigkeit, Brand oder Überspannungen können zu hohen Kosten führen.

Überspannungsschutz im Steckverbinder

Der Schutz elektronischer Bauteile zum Messen, Steuern und Regeln vor Überspannung erfordert häufig separate Lösungen, die Platz benötigen und zusätzlichen Installationsarbeiten erfordern. Das neue Überspannungsschutz-Modul aus der Serie Han-Modular® bringt den Überspannungsschutz in den Steckverbinder und erleichtert die Integration somit erheblich. Die Installation ist schnell und einfach. Im Regelfall ist das Modul bereits Bestandteil der Basiskonfiguration der eingesetzten Steckverbinder.

Um die verschiedenartigen Signale in Produktionsanlagen aktiv schützen zu können, muss das Bezugspotenzial von Signalkreisen erkannt und bei der Auswahl der richtigen Schutzeinrichtungen berücksichtigt werden. Man unterscheidet Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial und in sich geschlossene Signalkreise: Für beide Signalarten bietet das Überspannungsschutzmodul als Teil des Konzepts smart Han® eine passende Lösung.

Signalschutz erhöht Anlagenverfügbarkeit

Das Überspannungsschutzmodul verwendet mehrere Schutzelemente wie Gasableiter, Supressor-Dioden und Widerstände. Tritt eine Überspannung auf, sorgt die Kombination der Komponenten für eine koordinierte Ableitung der Störgröße. Bei richtiger Anwendung reduzieren Überspannungsschutzmodule die Anzahl von Betriebsstörungen, erhöhen die Lebensdauer und steigern damit letztlich die Anlagenverfügbarkeit.

Anwender können sich dabei auf die Kompetenz HARTINGs sowie seines Partners Dehn + Söhne verlassen, eines Unternehmens, das über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Blitz- und Überspannungsschutz verfügt.

Sie interessieren sich fur dieses Thema? Jetzt auf dem Laufenden bleiben