MICA®
MICA.network präsentiert I4.0 Lösungen auf der SPS IPC Drives

HARTING präsentiert in Kooperation mit System-Partnern Anwendungen für IIoT und Industrie 4.0 mit dem Edge Computing System MICA auf der SPS IPC Drives Messe vom 28. bis 30. November 2017 in Nürnberg. Im Fokus stehen Lösungen mit individuellen Funktionsplatinen der MICA, mit denen sich industrielle Feldbus-Schnittstellen und Drahtlos-Kommunikation sehr leicht realisieren lassen. Neben Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP und Modbus RTU/TCP wird erstmals eine MICA-Variante für IO-Link des neuen MICA.network Partners TEConcept vorgestellt.

Energie-Management Lösung von Krumedia / EPS Energy Die Energie-Management Lösung nach EN 50001 beinhaltet Stromsensoren bis 400A zum Direktanschluss (Modbus, S0) an die MICA Energy. Zusätzliche Zählertechnik ist nicht erforderlich.
MICA.network auf dem HARTING Stand Sechs MICA.network Partnerunternehmen präsentieren IIoT und Industrie 4.0 Lösungen auf dem HARTING Stand in Halle 10 der SPS IPC Drives.

Energie-Management „to Go“ ohne zusätzliche Zählertechnik

Krumedia und EPS Energy bietet auf Basis der MICA eine einfache Energie-Management Lösung nach EN 50001 für KMUs an. Das Paket beinhaltet Stromsensoren bis 400A zum Direktanschluss (Modbus, S0) an die MICA Energy. Zusätzliche Zählertechnik ist nicht erforderlich. Die Hardware ist vorkonfiguriert und lässt sich schnell und einfach in nahezu jegliche Industrie-Umgebung installieren. Die dazugehörige Energiemanagement-Software enerchart™ Cloud kann mit aktuellen Abrechnungsmodellen wie PayPal™, Vorauskasse, SEPA-Lastschrift oder Rechnung als SaaS (Software as a Service) gebucht werden. Vertragsanpassungen an aktuelle Anforderungen wie zusätzliche Datenpunkte oder Kündigung, sind monatlich möglich.

Security-Gateway für E-Mobility Ladesäulen

Infotecs als Cyber Security und Threat Intelligence Anbieter präsentiert für E-Mobility Anwendungen seine integrierte Security-Lösung zur Absicherung von E-Charger-Infrastrukturen gegenüber Cyber-Angriffen. Basierend auf der MICA-Plattform bietet Infotecs ein in die Ladesäulen integriertes Security-Gateway, welches die Authentisierungsprozesse und die Datenübertragung an der gesamten Strecke bis zum Backend-System absichert und somit das unbefugte Auslesen der Information verhindert. Es spielt keine Rolle, ob die Daten in der internen Hardware von Ladesystemen (wie Zähler, Laderegler, Nutzerschnittstellen-Modul) oder in einem weiteren MICA-Container mit der zusätzlichen Steuerungs- und Analyselogik entstehen. Die Daten werden in jedem Fall manipulationssicher über das Internet an die Gegenstelle zugestellt.

Softwaretool „Bluebox.sdi“ für die Überwachung, Visualisierung und Analyse von Ist- und Soll-Zuständen „Bluebox.sdi“ für die Überwachung, Visualisierung und Analyse von Ist- und Soll-Zuständen von Produktionsanlagen wie CNC-Bearbeitungsmaschinen, Spritzgussmaschinen oder Produktionslinien.

Dezentrales Condition Monitoring für CNC- und Spritzguss-Maschinen

SDI Innovation präsentiert sein neues Softwaretool „Bluebox.sdi“ für die Überwachung, Visualisierung und Analyse von Ist- und Soll-Zuständen von Produktionsanlagen wie CNC-Bearbeitungsmaschinen, Spritzgussmaschinen oder Produktionslinien. Das Tool beinhaltet vorgefertigte Anwendungen wie TPM, OEE-Berechnungen und Trendanalysen. Die Auswertung erfolgt  Auftrags- und zeitbezogen. Installiert auf der MICA kann Bluebox.sdi dezentral, einfach und schnell in der Produktion eingesetzt werden und ist darüber hinaus auch Cloud- und Web-fähig. Anwender können das System selbst erweitern, anpassen und konfigurieren. SDI Innovation bietet Schulungen sowie eine schlüsselfertige Umsetzung inklusive elektronischer Arbeiten, Programmierung und Softwareanbindung an.

Beispielhaft präsentiert AKQUINET, wie Informationen zwischen Sensoren, Servern und mobilen Endgeräten vereinfacht ausgetauscht werden können. Die auf Open Source Technologien von Red Hat und Standards in der M2M Kommunikation basierenden Lösungen, zeigen das Zusammenspiel der unterschiedlichen Technologien und die Integration mit individuellen Funktionsplatinen der MICA.

Asset Tracking mit LoRa und RFID

Die comtac AG stellt ihre Lösung für drahtloses Asset Tracking und Condition Monitoring über LoRa™ Netzwerke vor. LoRa gehört zu den LPN Low Power Netzwerk Technologien, mit denen sich Sensordaten drahtlos über große Distanzen auslesen lassen. Auf dem HARTING-Stand in Halle 10 demonstriert comtac die Technologie über verteilte Temperatur- und Lichtsensoren. Comtac nutzt MICA als Outdoor LoRa™ Base Station und bietet darüber hinaus Lösungen für private LoRa Netzwerke und OPC-UA Konnektivität.

Sie interessieren sich fur dieses Thema? Jetzt auf dem Laufenden bleiben